IFX54211MB V33
综述
IFX54211 是单片集成固定线性稳压器,负载电流达 150 mA。IC 将最高 18V 的输入电压调节到 3.3 V 的固定输出电压,精度为 ±3%。IFX54211 专为需要极低待机电流的应用而设计,例如与 DCDC 预调节转换器等电源永久连接。该器件静态电流极低,此外 PMOS 功率级使其能够在较高负载电流下仍保持较低的电流消耗。IFX54211 以理想的方式将 150 mA 电流能力和极小的封装尺寸、低压差能力和超高电源纹波抑制 PSRR 以及较宽的频率范围相结合。组件可以通过启用输入启用/禁用。该器件可以提供极小的表面贴装 PG-SCT595 封装,专门针对工业应用恶劣环境设计。因此,通过实施的输出电流限制和超温关闭电路,其可以防止过载、短路和超温情况。IFX54211 也可用于其他所有需要稳定 3.3 V 电压的应用。
样品可供使用。点击此处了解工业控制产品样品套件
特征描述
- 输出电压:3.3 V
- 输出电压精度为 ±3 %
- 输出电流高达 150 mA
- 扩展的输入电压运行范围:2.7V 至 18V
- 启用功能
- 低压差:典型值 290 mV
- 超低关断消耗:典型值 50 μA
- 超低关断消耗:典型值 0.01 μA
- 超高 PSRR:在 10 kHz,典型值 63dB
- 输出电流限制
- 短路保护
- 过温关断
- 温度范围广:-40°C 至 125 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
潜在应用
- 微控制器电源
- 电池供电系统
- 后置 DCDC 降压电压转换
在线学习,工业电压调节器:“供应范围超级齐全”
视频
支持