IFX4949SJ
综述
IFX4949 是单片集成 5V 电压调节器,提供低压差输出,还具有带上电复位延迟的欠电压复位和输入电压感测等功能。设计为各种应用中的微控制器控制系统供电。
特征描述
- 直流电源电压范围 5 V 到 28 V
- PG-DSO8 封装
- 瞬时供电电压高达 40 V
- 待机模式下静态电流极低
- 高精度待机输出电压 5 V ±1%
- 输出电流能力高达 100 mA
- 压差极低,小于 0.5 V
- 复位电路感测输出电压
- 复位脉冲延迟可以通过外部电容器编程
- 电压感测比较器
- 热关断和短路保护
- 环保产品( RoHS)
优势
- 兼容工业市场标准器件 *4949
- 全指定 100mA 电压调节器
- 无负载条件下保证精度 (3%)
- 6V <= Vin <= 28V 条件下,提高 50mA 到 100mA 范围精度 (3%)
- 温度范围广
潜在应用
- 工业自动化
- 通信
- 白色家电
在线学习,工业电压调节器:“供应范围超级齐全”
图表
视频
支持