IFX30081SJV
综述
IFX30081SJV 是一个具有较宽的输入电压,低电压差和超低静态电流的线性稳压器。拥有 2.75 V 至 42 V 的宽泛输入电压范围和仅为 5 μA 的电流消耗,这款调节器非常适合在依靠电池供电的系统以及传感器供电应用中使用。IFX30081SJV 有精度为 2% 的可调输出电压版可选,最高输出电流可达 50mA。IFX30081SJV 采用的调节概念结合了快速调节和非常好的稳定性,输出端只需要一个 1μF 的小型陶瓷电容即可。凭借输出电流限制、超温关闭等内部保护功能,保护器件不受接地输出短路、过电流、过温等故障影响。可以使用启用功能开启、关闭本器件。器件被关闭时,电流消耗小于 1 μA。
特征描述
- 超低电流消耗(典型值)5 μA
- 较宽的输入电压范围:2.75 V 至 42 V
- 输出电流能力高达 50 mA
- 关断电流 < 1 μA
- 低压降,通常为 100mV @ 50mA
- 输出电流限制和保护
- 过温关断
- 启用功能
- 可采用 PG-DSO-8 封装
- 温度范围宽 -40°C ≤ T j ≤ 125°C
- 环保产品(符合 RoHS)
潜在应用
- 电池工作系统
- 传感器馈电
- 烟雾和火灾探测器
在线学习,工业电压调节器:“供应范围超级齐全”
图表
支持