IFX30081LD V33
综述
IFX30081LDV33 是一个线性稳压器,具有较宽的输入电压,低电压差和超低静态电流。这款稳压器的输入电压范围为 2.75 V 至 42 V,静态电流极低,仅 5.5 μA,非常适合电池操作系统和传感器电源系统。IFX30081LDV33可提供3.3V的固定输出电压,精度为2%,最大输出电流可达50mA。在 IFX30081LDV33 中实施的调节概念结合了快速调节和高度的稳定性,输出端只需要一个 1μF 的小型陶瓷电容即可。实现了输出电流限制和过热关机等内部保护功能,并可保护设备免受接地输出短路、过电流和过热等故障的影响。通过“启用”功能,可以打开和关闭器件。在设备关闭时,电流消耗小于 1 μA。
特征描述
- 超低静态电流 典型值为5.5µA
- 较宽的输入电压范围:2.75 V 至 42 V
- 输出电流能力高达 50 mA
- 关断电流低于 1μA
- 低压差电压,典型值 100mV @ 50mA
- 输出电流限制保护
- 过温关断
- 启用功能
- 可采用 PG-TSON-10 封装
- 宽温度范围 -40°C ≤ T j ≤ 125°C
- 环保产品(符合 RoHS)
潜在应用
- 电池操作系统
- 传感器供电
- 烟雾和火警探测器
支持