IFX2931G V50
综述
IFX2931 是一款正电压调节器,静态电流极低,为 10mA 负载供电时仅为 1mA 或更低。IFX2931GV50 还具有适用调节所需的极低压差:输出电流为 10mA 时仅 0.2V。因此,IFX2931 是待机功率系统的理想供电选择。该器件适用于内存待机电路、CMOS 和其他低功率处理器电源。当然该器件还可用于要求高达 100mA 输出电流的系统。IFX2931 具有反极性保护,能够持续承受 28 V 输入电压。IFX2931 不会因暂时镜像插入而受到损害此外,还实施了输出电流限制和过温关断等额外保护功能。IFX2931 采用 8 引脚 SMD 封装 (PG-DSO-8)。
特征描述
- 5.0 V 输出电压
- PG-DSO8 封装
- 超低静态电流
- 输出电流超过 100mA
- 输入-输出差小于 0.6V
- 反向电池保护
- 输出电流限制
- 过温关断
- 镜像插入保护
- 仅需要小输出电容 C OUT = 10 µF
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 兼容工业市场标准器件 *2931
-
潜在应用
- 工业自动化
- 医疗保健
- 通信
- 建筑自动化
- 白色家电
- 制热和制冷系统 (HVAC)
- 安全/访问控制
相关文件
在线学习,工业电压调节器:“供应范围超级齐全”
图表
视频
支持