IFX27001TF V50
综述
IFX27001是一款单片集成NPN型稳压器,可提供高达1.0 A的负载。芯片采用表面贴装PG-TO252-3封装(DPAK)封装。该器件设计可在恶劣条件下为微处理器系统或其他负载供电,因此具有额外的过载、短路和过温保护功能。大输入电压 V I 范围 (V Q + V DR ) < V I < 40 V 调节至 V Q。压差 V DR 范围为 1.1 V 到 1.4 V,视负载电流水平而定。器件工作温度范围为 T j = -40 到 125 °C。
特征描述
- 5.0 V 输出电压
- DPAK/TO252-3 封装
- 1.0 A 的输出电流
- 1 V(典型值)低压差
- 短路保护
- 过温保护
- 输入电压高达 40 V
- 宽温度范围:T j = -40 到 125 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 高输入电压 (>30V)
- 高输出电流 (>400mA)
- 温度范围广
潜在应用
- 工业自动化
- 医疗保健
- 通信
- 建筑自动化
- 白色家电
- 制热和制冷系统 (HVAC)
相关产品
相关文档
在线学习,工业电压调节器:“供应范围超级齐全”
图表
视频
支持