IFX25401TEV
综述
IFX25401 是单片集成低压差稳压器,负载电流达 400 mA。高达 40 V 输入电压调节为可调节电压,精度为 ±2%。该器件针对恶劣环境设计。因此,通过实施的输出电流限制和超温关闭电路,其可以防止过载、短路和超温情况。可调节输出可配置为 2.5 V 和 20 V 之间调节。IFX25401 静态电流极低,因此专用于永久连接电池的应用。此外,该器件可通过启用输入进行关断,使电流消耗降至 10 µA 以下。
特征描述
- 可调节的输出电压
- DPAK/TO252-5 封装
- 电流消耗极低
- 400 mA 输出电流能力
- 启用输入
- 非常低的压差
- 输出电流限制
- 过温关断
- 反极性保护
- 温度范围广:-40°C 到 125 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 高输入电压 (>30V)
- 启用引脚
- 温度范围广
潜在应用
- 工业自动化
- 医疗保健
- 通信
- 建筑自动化
- 白色家电
- 制热和制冷系统 (HVAC)
相关文档
在线学习,工业电压调节器:“供应范围超级齐全”
图表
视频
支持