IFX25001TC V50
综述
IFX25001 是一款低压差线性电压调节器,可提供 2.5、3.3、5.0、8.5 或 10.0 V 输出。该器件可以提供高达 400 mA 连续输出电流。IFX25001 具有最高可达 45V 的宽输入电压范围,能够用于各种应用。IFX25001 还具有过载、短路和过温保护。
特征描述
- 5.0 V 输出电压
- D2PAK/TO263-3 封装
- 输出电流高达 400 mA
- 电流消耗低
- 较宽的输入电压范围高达 45V
- 低压差
- 输出电流限制
- 反极性保护
- 过温关断
- 温度范围广:-40°C 到 125 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 高输入电压 (>30V)
- 温度范围广
潜在应用
- 工业自动化
- 医疗保健
- 通信
- 建筑自动化
- 白色家电
- 制热和制冷系统 (HVAC)
相关产品
相关文件
在线学习,工业电压调节器:“供应范围超级齐全”
图表
视频
支持