IFX24401TE V50
综述
IFX24401 是单片集成低压-降的稳压器,负载电流达 300 mA。输出电压调节为 V Q,nom = 5.0 V,精度为 ±2%。即便采用低至 470 nF 的低ESR 陶瓷输出电容器,复杂的设计仍能实现稳定运行。该器件针对恶劣环境设计。因此可以防止过载,短路和过温情况。由于其超低的待机电流消耗为20μA(典型值),IFX24401非常适合用于电池供电的应用。可通过启用输入关闭稳压器,进一步将电流消耗降至5μA(典型值)。即使施加反向电流,集成输出灌电流电路也可将输出引脚Q上的电压保持在5.5 V以下。因此保护连接的设备免受过压损坏。
特征描述
- 输出电压 5V± 2%
- 超低电流消耗:20 µA (典型值)
- 300 mA 的电流能力
- DPAK/TO252-5 封装
- 启用输入
- 极低压差
- 短路保护
- 过温保护
- 250mV(典型值)低压差
- 高输入电压 45 V
- 温度范围 -40 °C ≤ T j ≤ 125 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 极低的电流消耗,具有高输入电压能力
- 针对电池供电系统优化
- 温度范围广
潜在应用
- 智能计量
- 工业自动化
- 医疗保健
- 通信
- 建筑自动化
- 白色家电
- 制热和制冷系统 (HVAC)
- 安全/访问控制
相关产品
Related Documents
在线学习,工业电压调节器:“供应范围超级齐全”
图表
视频
支持