IFX21401MB
综述
IFX21401 是一款单片集成低压差跟踪器,采用小型 SMD 封装 PG-SCT595-5,具有优异热阻。该器件指在恶劣环境下为板外负载(例如传感器)供电。该 IC 可在过载、过温、反极性以及输出对电池或对地短路时保护自己。高达 V I = 45 V 电源电压调节至施加于调节输入“ADJ”的参考电压,具有高精度。输出“Q”能够驱动高达 50 mA 负载。为了尽可能降低静态电流,可以通过将调节/启用输入“ADJ/EN”设置为“低”,将 IFX21401 切换至待机模式。
特征描述
- 50 mA 输出电流能力
- 小型热增强封装 SCT595
- 精确输出电压跟踪
- 使用小输出电容时保持稳定
- 300mV 低压差
- 结合参考/启用输入
- 待机模式电流消耗低
- 最大输入电压:-42 V ≤ V I ≤ +45 V
- 反极性保护
- 输出对地和对电源短路保护
- 过温保护
- 温度范围 -40 °C ≤ T j ≤ 125 °C
- 环保产品(符合 RoHS )
优势
- 高输入电压 (>30V)
- 小尺寸架构
- 用作板外负载/传感器保护/缓冲
- 优化散热
- 温度范围广
潜在应用
- 智能计量
- 工业自动化
- 医疗保健
- 通信
- 建筑自动化
- 白色家电
- 制热和制冷系统 (HVAC)
相关文档
在线学习,工业电压调节器:“供应范围超级齐全”
图表
视频
支持