IFX20001MB V33
综述
IFX20001 是一款单片集成的低压降稳压器,采用极小型SMD 封装PG-SCT595-5。设计用于在恶劣条件下为各种负载(例如微处理器)供电。因此,该设备具有额外的过载、短路和反极性保护功能。发生过温时,调节器通过集成热保护电路自动关闭。高达 45 V 的输入电压调节至 V Q,nom = 3.3 V(V33 型号)或 5.0 V(V50 型号)。输出能够驱动 30 mA 负载,输出电压调节精度为 4%。为实现节能,该器件可通过禁止输入切换至待机模式,使电流消耗降至 5 µA 以下。
特征描述
- 3.3 V 输出电压
- 极小型和热增强封装 SCT-595
- 300mV 极低压差
- 输出电流:30 mA
- 禁止功能
- 静态电流消耗低
- 输入电压高达45 V
- 温度范围广:-40 °C ≤ T j ≤ 125 °C
- 输出端短路保护
- 过温保护
- 反极性保护
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 高输入电压 (>30V)
- 小尺寸架构
- 温度范围广
潜在应用
- 工业自动化
- 医疗保健
- 建筑自动化
- 白色家电
- 制热和制冷系统 (HVAC)
相关产品
相关文档
在线学习,工业电压调节器:“供应范围超级齐全”
图表
视频
支持