IFX1963TEV
综述
IFX1963 是低压差电压调节器,采用 PG-TO252-5 SMD 封装。IC 在2.5 V<VIN<20 V 的范围内调节输入电压 VIN,将输出电压调节至 1.21 V < VQOUT,nom < VIN -VdrDR。该器件能够提供的负载高达 1.5 A。可通过启用输入命令开启和关闭调节器。集成输出电流限制和过温关断将保护器件免受输出短路、过流和过温等故障的影响
IFX1963为多种电源电压系统提供理想的解决方案。调节器具有可调节特性,能提供 1.21 V 与可用输入电压之间的所有电源电压,这给系统设计带来了极大的灵活性。
特征描述
- 可调节的输出电压
- 输出电压容差在 ±1.5 % 轻负载之间
- 输出电流能力高达 1.5 A
- 压差极低,仅有 340 mV
- 从 1.7 V 开始扩展操作范围
- 低噪音典型 40 µV RMS (10 Hz to 100 kHz)
- 小型输出电容稳定值为 10 µF
- 适用于陶瓷输出电容
- 启用功能
- 过温关断
- 反极性保护
- 输出电流限制
- 温度范围广:-40°C 至 125 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 与 **1963 器件兼容
- 高输出电流高达 1.5A
- 低噪声
- 温度范围广
- 快速瞬态响应
潜在应用
- 后调节器用于电源转换
- 3V to 2.5V 逻辑电源
- 工业自动化
- 通信
相关产品
在线学习,工业电压调节器:“供应范围超级齐全”
图表
视频
支持