Voltage Trackers | OPTIREG™ Linear
综述
英飞凌电压跟踪器面向车外传感器进行了专门的设计。其主要优点在于器件的高电压精度和卓越的稳健性。所有的电压跟踪器产品都具有各种保护功能,例如过压、过温、反极性和反向电流等。得益于强大的设计实施和AECQ100级封装的结合,英飞凌电压跟踪器是在恶劣环境下保护传感器和ECU的完美解决方案。系列中的某些产品还提供电压输出监视诊断功能,从而能够更容易并且更快速地检测过压或欠压,并做出相应的反应以及对事件进行记录。
英飞凌电压跟踪器可有效处理典型故障情况的例子:
- 如果外部导线上的GND短路,流过功率级的电流受限于电流限制电路。这限制了主电源的压力状况,并保护ECU免受过载影响。
- 如果导线上的电池电压短路,则电压跟踪器处于极性反转状态。通过跟踪器的反向电流受到反向极性保护的限制。ECU同样被保护免受损坏。
因环境恶劣,传感器电源需要各种保护
- 过电压(典型 ~26V)
- 过电流
- 反极性
- 电源精度
产品
亮点
视频
培训
应用
应用
EPS传感器供应
小型直流电机驱动器
安全电源
电子仪表系统
变速箱ECU
仪表板等...
支持