电压跟踪器 | OPTIREG™ Linear
综述
精心设计的英飞凌 OPTIREG™ 跟踪器可为车外传感器提供高电压精度和稳健性。
所有电压跟踪器产品都具有各种保护功能,例如过压、过热、反极性和反向电流。
- 过温关机
- 反馈输入
- 软响应
- 软启动
高精度可在恶劣环境中保护 ECU 和传感器
再加上强大的设计实现和 AEC-Q100 级封装,电压跟踪器是在恶劣环境中保护传感器和 ECU 的完美解决方案。此外,某些产品还提供电压输出监控诊断功能。这样可以更轻松、更快地检测过压或欠压情况,做出相应反应并记录此类事件。
通过监控诊断,可以更快地检测故障
使用英飞凌电压跟踪器高效处理典型故障情况的示例:
如果外部线路对地发生短路,则功率级的电流会被限制。这限制了源极电源的应力,确保 ECU 不受过载影响。
如果电线上的电池电压短路,则电压跟踪器极性反向。通过跟踪器的反向电流受到反极性保护的限制。因此,可以保护 ECU 免受损坏。
为 EPS、变速箱、暖通空调应用提供安全电压
OPTIREG™ 线性跟踪器用于为 EPS、变速箱、HVAC 等应用中的传感器供电。电压跟踪器产品提供传感器的各种用例:模拟传感器、数字传感器、车外传感器和车载传感器。
因环境恶劣,传感器电源需要各种保护
- 过电压(典型 ~26V)
- 过电流
- 反极性
- 电源精度
产品
亮点
视频
培训
应用
应用
EPS传感器供应
小型直流电机驱动器
安全电源
电子仪表系统
变速箱ECU
仪表板等...
支持