TLS850F0TA V50
综述
TLS850F0TAV50 是一款高性能的极低压差线性稳压器,采用 PGTO263-7 封装,适用于 5 V 电源。这些稳压器的输入电压范围为 3 V 至 40 V,静态电流极低(仅 40μA),非常适合汽车或永久连接电池的任何其他电源系统。TLS850F0TAV50 的输出电压精度为 2%,最大输出电流高达 500 mA。新的回路概念结合了快速调节和非常好的稳定性,输出端只需要一个 1μF 的小型陶瓷电容即可。在低于 100 mA 的电流下,该设备的典型压差非常低,仅 70 mV。工作范围从仅 3 V 的输入电压开始(扩展工作范围)。因此,TLS850F0TAV50 也适用于需要在启动条件下运行的汽车系统。
特征描述
- 较宽的输入电压范围:3.0 V 至 40 V
- 固定输出电压 5 V
- 输出电压精度 ≤ ± 2 %
- 输出电流能力高达 500 mA
- 超低电流消耗(典型值)38μA
- 非常低的压差(典型值)70 mV@100 mA
- 使用 1 µF 的陶瓷输出电容非常稳定
- 启动时延迟复位:16.5 ms
- 可调复位阈值低至 2.50 V
- 具有固定时序和电流相关去激活功能的看门狗:96 ms,
- 在 IQ > 5.5 mA 时激活
- 启用、欠压复位、过温关断
- 输出电流限制
- 温度范围广
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 输入电压范围非常广
- 快速稳压回路
- 支持电压启动应用
- 极低压差
潜在应用
- 汽车通用 ECUs
- 动力系统和 EPS 应用
- 控制面板和集群电源
- 用于安全应用的控制器电源
For an overview of other available options in this family please click here.
图表
视频
培训
支持