TLS850B0TB V50
综述
TLS850B0TBV50 是一款高性能的极低压差线性稳压器,采用 PGTO263-5 封装,适用于 5.0 V 电源。
3V-40V的输入电压范围和 20μA 的极低静态电流使其完美适合汽车或其它永久连接电池的电源系统。新环路概念结合了快速调节并确保了极高的稳定性。输出电流在100毫安以下时,典型的压差低于100mV。工作范围从仅 3 V 的输入电压开始(扩展工作范围)。因此,TLS850B0TBV50 适用于需要在启动条件下运行的汽车系统。通过“启用”功能,可以打开和关闭器件。内部保护功能(如输出电流限制和过温关断)可防止器件因输出接地短路、过流和过热等故障而立即损坏。
特征描述
- 较宽的输入电压范围:3.0 V 至 40 V
- 固定输出电压 5.0 V
- 输出电压精度为 ±2%
- 输出电流能力高达 500 mA
- 超低电流消耗(典型值)20 μA
- 极低的压差(典型值)100 mV@100mA
- 使用 1 µF 的陶瓷输出电容非常稳定
- 启用
- 过温关断
- 输出电流限制
- 温度范围广
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 适用于极低的起动(从Vin=3V 停止和启动支持)
- 能效:电池寿命更长
- 低下冲:无法复位
- 外部组件较少: 较低的 PCB 尺寸和BOM成本
潜在应用
- 汽车或其它永久连接电池的电源系统
- 汽车电源系统需要在起动条件下运行
For an overview of other available options in this family please click here.
图表
培训
支持