TLS820F1EL V50
综述
TLS820F1ELV50 是一款高性能低压差线性电压调节器,提供 5 V 电压输出,采用小型耐热增强型 PG-SSOP-14 封装。输入电压范围为 3 V 到 40 V,静态电流极低仅为 40 μA,此系列调节器特别适用于汽车或其他与电池永久连接的供电系统。TLS820F1ELV50 的输出电压精度为 2%,最大输出电流高达 200 mA。新的回路概念结合了快速调节和非常好的稳定性,输出端只需要一个 1μF 的小型陶瓷电容即可。在低于 100 mA 的电流下,该设备的典型压差非常低,仅 70 mV。工作范围从仅 3 V 的输入电压开始(扩展工作范围)。因此,TLS820F1ELV50 也适用于需要在启动条件下运行的汽车系统。此外,还集成可灵活定时的看门狗电路,对微控制器工作状态进行监控。内部保护功能,例如,输出电流限制和超温关断,可保护设备免受因输出对地短路、过电流和过热等故障造成的直接损坏。
特征描述
- 较宽的输入电压范围:3.0 V 至 40 V
- 固定输出电压 5V
- 输出电压精度 = ±2 %
- 输出电流能力高达 200 mA
- 超低电流消耗(典型值)40 µA
- 非常低的压差(典型值)70 mV@100 mA
- 使用 1 µF 的陶瓷输出电容非常稳定
- 可调复位阈值低至 2.50 V
- 灵活看门狗和复位定时,具有可选窗口
- 启用、欠电压复位、过温关断
- 输出电流限制
- 温度范围广:高达150°C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 输入电压范围非常广
- 快速稳压回路
- 支持电压启动应用
- 极低压差
潜在应用
- 汽车通用 ECU
- 动力系统和 EPS 应用
- 控制面板和集群电源
- 用于安全应用的控制器电源
For an overview of other available options in this family please click here.
图表
视频
培训
支持