TLS820D2EL VSE 车规级 LDO,200mA,可选5V/3.3V,SSOP-14封装,ENABLE + RESET,低 Iq
综述
TLS820D2EL VSE 是一款 200mA 低压差线性稳压器 (LDO),采用 SSOP-14 封装,具有复位功能和低 Iq。 它具有可选的 5V 和 3.3V 输出,非常适合给MCU 和 CAN 供电。
OPTIREG™ 线性 TLS820D2ELVSE 是一款具有高性能、极低压差和极低静态电流的线性稳压器。 该稳压器的输入电压范围为 3 V 至 40 V,静态电流非常低,仅为 20 μA,非常适合与电池永久连接的汽车或其他电源系统。
通过将 SEL 引脚连接到 VQ 或 GND, TLS820D2ELVSE 的输出电压可以在5V 和3.3V之间进行选择。 当 SEL 引脚连接到 VQ 时,稳压器的输出设置为 5 V; 当 SEL 引脚连接到 GND 时,稳压器的输出设置为 3.3 V。
复位功能监控输出电压,包括欠压复位、上电延迟复位和可调下限复位阈值。器件可以通过使能功能开启和关闭。
工作范围从3 V 输入电压(扩展工作范围)开始。 这使得 TLS820D2ELVSE 适用于需要在启动条件下运行的汽车系统。
特征描述
- 3.0 V 至 40 V 宽输入电压范围
- 可选输出电压 5 V 或 3.3 V
- 输出电压精度≤ ±2%
- 输出电流能力高达 200 mA
- 超低电流消耗,典型值为 20 μA
- 极低压差,在输出电流低于 100 mA时,典型值为 100 mV,
- 在陶瓷输出电容为1 μF时稳定
- 使能
- 复位输出
- 低至 2 V 的可调复位阈值
- 过热关机
- 输出电流限制
- 宽温度范围
- 绿色产品(符合 RoHS)
优势
- 单个器件具有 5V 和 3.3V 输出
- 非常宽范的输入电压范围
- 快速电压调节回路
- 低无源元件 BOM 成本
- 监控功能 (RESET)
- 适用于启动条件
- 低电流消耗
最适合供电:
- MCU/微控制器(5V 和 3.3V)
- CAN 收发器
- FlexRay 收发器
- 传感器(车载)
- 执行器 IC
- 驱动器 IC
潜在应用
- 车身舒适:
- D仪表盘
- 车身控制模块 (BCM)
- 网关
- HVAC
- 始终与电池连接的应用
- 动力总成和EPS
For an overview of other available options in this family please click here.
图表
视频
培训
支持