TLS805B1LD V50
综述
TLS805B1 V50 是一个线性稳压器,具有较宽的输入电压范围,低电压差和超低静态电流的特点。稳压器的输入电压范围为 2.75 V 至 42 V,静态电流极低,仅 5.5 μA,,非常适合汽车或任何永久连接电池的其他电源系统。TLS805B1LD V50 是固定的 5V 输出版本,精度为 2%,且输出电流能力达 50mA。TLS805B1LD V50 中实施的新调节概念结合了快速调节和高度的稳定性,输出端只需要一个 1μF 的小型陶瓷电容即可。跟踪区域已经在 2.75V 的输入电压开始(扩展工作范围)。因此,TLS805B1LD 50V 也适用于需要在启动条件下运行的汽车系统。内部保护功能,例如,输出电流限制和超温关断,可保护设备免受因输出对地短路、过电流和过热等故障造成的直接损坏。通过“启用”功能,可以打开和关闭器件。在设备关闭时,电流消耗通常小于 1 μA。
特征描述
- 超低静态电流 5.5µA
- 较宽的输入电压范围:2.75 V 至 42 V
- 输出电流容量高达 50 mA
- 关闭模式电流低于 1μA
- 低压差电压,典型值 100mV @ 50 mA
- 输出电流限制保护
- 过温关断
- 启用
- 可采用 PG-TSON-10 封装
- 温度范围广
- 环保产品(符合 RoHS )
- AEC 认证
For an overview of other available options in this family please click here.
视频
培训
支持