TLS805B1LD V33
综述
Internal protection features like output current limitation and overtemperature shutdown are implemented to protect the device against immediate damage due to failures like output short circuit to GND, overcurrent and overtemperature. The device can be switched on and off by the Enable feature. When the device is switched off, the current consumption is typically less than 1 μA.
TLS805B1 是一个线性稳压器,具有较宽的输入电压范围,低电压差和超低静态电流的特点。稳压器的输入电压范围为 2.75 V 至 42 V,静态电流极低,仅 5.5 μA,,非常适合汽车或任何永久连接电池的其他电源系统。TLS805B1LDV33 是固定的 3.3 V 输出版本,精度为 2%,且输出电流能力达 50mA。TLS805B1 中实施的新调节概念结合了快速调节和高稳定性,输出端只需要一个 1 μF 的小型陶瓷电容即可。
特征描述
- 超低静态电流 5.5µA
- 较宽的输入电压范围:2.75 V 至 42 V
- 输出电流容量高达 50 mA
- 关闭模式电流低于 1μA
- 低压差电压,典型值 150mV @ 50 mA
- 输出电流限制和保护
- 过温关断
- 启用
- 可采用 PG-TSON-10 封装
- 温度范围广
- 环保产品(符合 RoHS 标准)
- AEC 认证
优势
- 工作输入电压范围从 2.75 V 开始和极低压差 -> 适用于启动
- 超低静态电流和电流消耗 -> 帮助电池省电
- 使用 1 μF 输出电容器即可保持稳定 -> 节省 PCB 空间和成本
- 良好的瞬态鲁棒性 -> 更小的输入电容器,从而实现更低的输入过滤成本
潜在应用
- 直接电池连接应用
- 汽车通用 ECUs
- 信息娱乐,报警,仪板表
- RKE, 防盗,网关
For an overview of other available options in this family please click here.
视频
培训
支持