TLS710B0EJ V50
综述
TLS710B0 是一款线性低压差稳压器,负载电流高达 100 mA 。高达 40V 的输入电压被调节为 VQ,nom = 5 V,精度为±2%。TLS710B0的典型静态电流为40μA,对于需要极低工作电流的系统来说,它就是理想的解决方案,例如永久连接电池的系统。当输出电流小于 100mA 时,它具有 200 mV 的极低压差。此外,压差区域始于输入电压为 4.0 V 时(扩展操作范围)。因此,TLS710B0 适用于具有启停要求的汽车系统。可以通过启用功能打开和关闭设备。此外,TLS710B0 的新型快速调节理念仅需一个 1μF 的输出电容即可保持电压稳定。设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的环境。因此,输出电流限制和过温关断等标准特性得以实现,这些特性可以保护设备免受诸如输出短路到接地、过流和过温等故障的影响。
特征描述
- 较宽的输入电压范围:4.0V 至 40 V
- 输出电压 5V
- 输出电压精度 ±2%
- 输出电流高达 100 mA
- 低电流消耗40μA
- 输出电流为100mA 时,压差极低,典型值为200mV
- 采用1μF 小输出电容,非常稳定
- 使能
- 过温关断
- 输出电流限制
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 输入电压范围非常广
- 快速稳压回路
- 支持电压启动应用
- 极低压差
潜在应用
- 汽车通用 ECU
- 两轮车 ECU
- 车身模块、网关
- 信息娱乐、报警、仪表板
Family Overview
| Product | Package | Output current | Output voltage | Dropout voltage | Quiescent current | Enable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLS715B0EJ V50 | PG-DSO-8 | 150 mA | 5.0 V | 200 mV | 36 µA | yes |
| TLS710B0EJ V50 | PG-DSO-8 | 100 mA | 5.0 V | 200 mV | 36 µA | yes |
图表
支持