TLS208D1LDV
综述
TLS208D1 是一款单片集成线性电压后级稳压器。IC 在2.7V≤VI≤18V 的范围内调节输入电压 VI ,将输出电压调节至0.8V 到5.25V 或固定输出电压,精度为±2%。TLS208D1 的设计特别适用于与 DCDC 转换器等预调节器永久连接的应用。此装置可采用 PG-DSO-8(散热焊盘)小型表面封装和 TSON-10 封装。除了启用功能,功能集还包括带有可调复位阈值的复位。此阈值可由外部电阻分压器修改。设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的环境。因此,它可通过实现输出电压限制和过温关断电路,以防止过载、短路和过热情况。建议采用输入电容CI补偿线路影响。输出电容CQ对于保持调控电路的稳定性是必要的。
特征描述
- 3.3V 的固定电压以及 0.8V-5.25V 可调输出电压
- 输出电压精度为 ±2%
- 静态输出电流最高 800 mA
- 启用功能
- 欠压复位带有接通电源复位延迟
- 可调复位阈值
- 扩展的输入电压运行范围:2.7V至18V
- 低压差:(典型值)400mA 时400mV
- 超低电流消耗:(典型值)90μA
- 超高PSRR:(典型值)10khz 时62dB
- 输出电流限制
- 过温关断
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 适合在汽车电子产品领域中用作后置调节器
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 减少系统成本
- DCDC 输出后滤波较少
- 超高电源纹波抑制
- 适用于启动--2.7V输入
- 带有启用功能的节能
潜在应用
- 信息娱乐,CD播放机,显示器,摄像头&集群
- CPU 供应&存储器
- DCDC 转换器后的后置调节
For different output voltage and package variants please click here.
图表
培训
支持