TLS203B0EJ V33
综述
TLS203B0 是一款微功耗、低噪声、低压差的调节器。该器件能够实现 300 mA 的输出电流,270 mV 的压差。专为电池供电系统设计,30 μA 的低静态电流使其成为理想的选择。
TLS203B0 的一个关键特性是其输出噪声较低。通过添加一个外部 0.01 μF 的旁路电容,输出噪声将至非常低的数值。TLS203B0 电压调节器在输入电容小至 3.3 μF 时也能保持其稳定性。可以使用小型陶瓷电容,不需要其他许多调节器所需的串联电阻。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制和反向电流保护。TLS203B0 具有 3.3 V、5.0 V 的固定输出电压,以及具有 1.22 V 参考电压的可调节器件。可采用 PG-DSO8 散热焊盘封装以及 PG-TSON10 散热焊盘封装。
特征描述
- 较宽的输入电压范围:高达 20 V
- 300 mA 的电流能力
- 低静态电流:30μA RMS
- 低压差电压:270 mV
- 低噪音降至 30µV
- 固定输出电压:3.3 V
- 启用功能
- 内部电路工作电压降至 2.3 V
- 非常低的关断电流:< 1μA
- 无需保护二极管
- 使用≥ 3.3 μF 的输出电容时能保持稳定
- 使用铝制、钽制或陶瓷输出电容时能保持稳定
- 反极性保护
- 过流和过温保护
- PG-DSO8 散热焊盘封装以及 PG-TSON10 散热焊盘封装
- 适合在汽车电子产品领域中用作后置调节器
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 较宽的输入电压范围
- 支持输出端陶瓷帽
- 低噪声
潜在应用
- 信息娱乐(摄像头、显示器供应)
- 内存、CPU、FPGA 芯片供应
- 高电流后置调节器(与 DC/DC 结合使用)
- 驾驶员辅助系统(雷达、摄像头)
系列概览
产品 | 输出电压 | 输出电流 | 特性 | 最小工作电压 | 最大工作电压 | 封装 |
3.3V | 300mA | EN | 2.3V | 20V | PG-DSO-8-EP |
|
5V | 300mA | EN | 2.3V | 20V | PG-DSO-8-EP | |
ADJ | 300mA | EN | 2.3V | 20V | PG-DSO-8-EP | |
5V | 300mA | EN | 2.3V | 20V | PG-TSON-10 | |
5V | 300mA | EN | 2.3V | 20V | PG-TSON-10 | |
ADJ | 300mA | EN | 2.3V | 20V | PG-TSON-10 |
图表
培训
支持