TLS102B0MB
综述
TLS102B0MB 是一款采用小型 PG-DSO-8 封装的单片集成低压差跟踪稳压器。该 TLSO102B0MB 旨在在汽车应用的恶劣条件下提供非车载系统,例如动力系统管理系统中的传感器。因此,该TLS102B0MB配备额外的反极性保护和对地及对电池短路保护。电源电压高达 40 V,输出电流高达 20 mA,输出电压以极高精度跟踪施加在 EN/ADJ 输入上的参考电压。EN/ADJ 所需最低参考电压为 2.0 V。
特征描述
- 20 mA 的电流能力
- 极高精度跟踪
- 输出电压调低至 2.0 V
- 使用陶瓷输出电容时能保持稳定
- 压差典型值 120mV
- 关闭模式下电流消耗 3uA
- 较宽的输入电压范围:-16 V ≤ VIN ≤ 45 V
- 温度范围广:-40°C ≤Tj≤ 150°C
- 输出短路保护(对地和对电池)
- 输入反极性保护
- 过温保护
优势
- 小型封装 SCT595-5 和小型外部元件,降低设计难度,节省 BOM 成本
- 提供板外传感器提供受保护的传感器电源
- 高精度电压跟踪
潜在应用
- 受保护的板外传感器电源
- 高精度电压跟踪
- 高精度电压复制
- 板外负载功率开关
For an overview of other available options in this family please click here.
培训
支持