TLF80511EJ V50 The TLF80511EJ V50 is a linear low dropout voltage regulator for load currents up to 400 mA with fixed output voltage (5V).
综述
TLF80511EJ V50 是一款线性低压差稳压器,适用于具有固定输出电压(5V),负载电流高达 400 mA 的 D²PAK、DPAK 和 DSO8-EP 封装。高达 40V 的输入电压调节为 V Q,nom 为 5V,精度为±2%。TLF80511EJ V50 的典型静态电流为38μA,对于需要极低工作电流的系统来说,它就是理想的解决方案,例如永久连接电池的系统。当输出电流小于 100mA 时,它具有 100mV 的极低压差。此外,压差区域始于输入电压为 3.3 V 时(扩展操作范围)。因此,TLF80511EJ V50 适用于汽车系统。此外,TLF80511EJ V50 的新型快速调节理念仅需一个 1μF 的输出电容即可保持电压稳定。
特征描述
- 输出电压 5V
- 输出电压精度 ±2%
- 输出电流高达 400mA
- 超低电流消耗 38μA
- 非常低的压差:输出电流为 100mA 时,电压为 100mV
- 从3V 开始扩展操作范围
- 小输出电容 1µF
- 输出电流限制
- 过温关断
- 适用于汽车电子产品领域
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 输入电压范围非常广
- 快速稳压回路
- 支持电压启动应用
- 极低压差
潜在应用
- 汽车通用 ECU
- 汽车仪表板
- 气候控制(HVAC)
- 启停控制单元
图表
视频
培训
支持