TLF4949EJ
综述
TLF4949 是单片集成 5V 电压调节器,提供低压差输出,还具有带上电复位延迟的欠电压复位和输入电压感测等功能。设计为汽车应用中的微控制器控制系统供电。
特征描述
- 直流电源电压范围 5 V 到 28 V
- 瞬时供电电压高达 40 V
- 待机模式下静态电流极低
- 高精度待机输出电压 5 V ±1%
- 输出电流能力高达 100 mA
- 压差极低,小于 0.5 V
- 复位电路感测输出电压
- 复位脉冲延迟可以通过外部电容器编程
- 电压感测比较器
- 热关断和短路保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品( RoHS)
- AEC 认证
优势
- 具有复位和预警的高成本效益电压调节器
- 兼容 4949 型号
- 高复位抗性
潜在应用
-
汽车微控制器电压调节器
图表
支持