TLF1963TB
综述
TLF1963TB 是低压差电压调节器,采用 PG-TO263-5 和 PG-TO252-5 SMD 封装。IC 在2.5 V < VI <20 V 的范围内调节输入电压 VI,将输出电压调节至 1.21 V < VQ,nom < VI -Vdr。该器件可提供高达 1.5 A 的负载。通过启用输入命令开启和关闭调节器。集成输出电流限制和过温关断可保护器件免受输出短路、过流和过温等故障的影响。
TLF1963TB 为多种电源电压系统提供理想的解决方案。调节器具有可调节特性,能提供 1.21 V 与可用输入电压之间的所有电源电压,这给系统设计带来了极大的灵活性。
特征描述
- 可调节的输出电压
- 输出电压容差在 ±1.5 % 轻负载之间
- 输出电流能力高达 1.5 A
- 压差极低,仅有 340 mV
- 从 1.7 V 开始扩展操作范围
- 低噪音典型 40 µV RMS (10 Hz to 100 kHz)
- 小型输出电容稳定值为 10 µF
- 适用于陶瓷输出电容
- 启用功能
- 过温关断
- 反极性保护
- 输出电流限制
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 适合在汽车电子产品领域中用作后置调节器
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证"
优势
- 较宽的输入电压范围
- 支持输出端陶瓷帽
潜在应用
- 信息娱乐(摄像头、显示器供应)
- 内存、CPU、FPGA 芯片供应
- 高电流后置稳压器(与 DC/DC 结合使用)
图表
培训
支持