TLE7469G V53
综述
TLE 7469 是单片集成电压调节器,具有两个电压输出,专门针对双电源电压微控制器供电设计:2.6 V 或 3.3 V 内核和 5 V I/O 电压类似于英飞凌 XC164 和 XC161。这款电压调节器具有集成复位电路,监控 2.6 V/3.3 V 电源电压。上电时,复位检测两个电源电压并执行具有可调节延迟时间的上电复位。即便在上电和掉电期间,压差仍保持在 -0.5 V < (V Q1- V Q2) < 3.0 V 范围内,无需外部箝位即可节省 µC 运行。
特征描述
- 双输出 5 V ( ± 2%) 215mA 和 2.6 V ( ± 4%) 200mA 或 5 V ( ± 2%) 215mA 和 3.3 V ( ± 3%) 200mA
- 超低静态电流消耗 < 55 µA
- 禁止功能
- 非常低的压差
- 复位具有可上电延迟
- 预警比较器
- 窗口看门狗
- 双电压 µC 电源顺序
- 输出端短路保护
- 较宽的工作电压范围:高达 45 V
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 过温保护
- 过载保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持