TLE7273-2G V33
综述
TLE7273-2 是单片电压调节器,具有集成窗口看门狗和复位功能,专门用于在恶劣汽车环境条件下为微控制器供电。由于静态电流极低,TLE7273-2 特别适用于永久连接电池的应用。此外,该调节器可通过启用输入进行关断,使电流消耗降至 3 µA 以下。TLE7273-2 具有输出电流限制和过温关断,防止器件过载、短路和过温。该器件可在 -40 °C 到 150 °C 宽节温范围内工作。
特征描述
- 输出电压 5 V、3.3 V 或 2.6 V
- 输出电压容差 ±2%,高达 180mA
- 超低静态电流消耗 < 36 µA
- 启用功能
- 非常低的压差
- 复位具有可调节上电延迟
- 窗口看门狗具有
- 电流相关去激活
- 输出电流限制
- 较宽的工作电压范围高达 45 V
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 过温关断
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 输入工作电压和温度范围广泛
- 极低静态电流,使用 470nF 陶瓷电容器即可实现稳定运行
- 极低压差
潜在应用
- 汽车通用
- 低功率待机系统
支持