TLE7270-2G
综述
TLE7270-2 是单片集成低压差稳压器,负载电流达 300 mA。高达 42 V 输入电压调节为 V Q,nom = 5.0 V,精度为 ±2%。集成复位电路具有通电定时和输出电压监控,因此该 IC 适合用作 µ 控制器电源。即便采用低至 470 nF 的陶瓷输出电容器,复杂的设计仍能实现稳定运行。设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的环境。因此,通过实施的输出电流限制和超温关闭电路,其可以防止过载、短路和超温情况。TLE7270-2 也可用于其他所有需要稳定 5V 电压的应用。
特征描述
- 超低电流消耗 20 µA
- 输出电压 5 V ±2%
- 输出电流高达 300 mA
- 通电和欠压复位
- 低电平复位至 V Q = 1 V
- 非常低的压差
- 输出电流限制
- 过温关断
- 温度范围广:40 °C 到 150 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 输入工作电压和温度范围广泛
- 极低静态电流,使用 470nF 陶瓷电容器即可实现稳定运行
- 极低压差
潜在应用
- 汽车通用
- 低功率待机系统
图表
支持