TLE4678GM
综述
TLE4678 是一款单片集成低压差固定输出电压调节器,适用于高达200 mA的负载。高达 45 V 的输入电压调节至 5 V 输出电压。TLE4678 集成复位和看门狗功能以及多个保护电路,同时具有较宽的工作温度范围,适用于为汽车环境微处理器系统供电。看门狗电路将在输出电流降至可编程阈值以下时禁用,使微控制器切换至待机模式。可以通过选装电阻分压器修改复位阈值。TLE4678 提供 PG-DSO-14 封装,使其引脚兼容 TLE4278;也提供小型热增强型 PG-SSOP-14 散热焊盘封装。
特征描述
- 输出电压 5V± 2%
- 电流能力 200 mA
- 超低电流消耗
- 非常低的压差
- 看门狗电路通过可编程负载相关激活阈值对微处理器进行监控
- 复位电路通过可编程开关阈值和延迟时间感测输出电压
- 将输出低电平有效复位至VQ = 1 V
- 单独的复位和看门狗输出
- 优异的线路瞬态稳健性
- 最大输入电压:-42 V ≤ V I ≤ +45 V
- 反极性保护
- 短路保护
- 过温关断
- 汽车温度范围 -40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
- 提供小型热增强型 PG-SSOP-14 封装
- 环保产品(符合 RoHS )
- AEC 认证
优势
- 坚固保护特性
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持