TLE4678-2LD
综述
TLE4678-2LD 是一款单片集成低压差固定输出稳压器,适用于高达200mA 的负载。将高达45V 的输入电压调节为5V 的输出电压。集成复位和看门狗功能以及多个保护电路与 TLE4678-2LD 提供的宽工作温度范围相结合,使其适用于给汽车环境中的微处理器系统供电。如果输出电流低于可编程阈值,看门狗电路将被禁用,此时微控制器能够切换到待机模式。通过可选的电阻分压器可以修改复位阈值。TLE4678-2LD 可用于小型热增强型 PG-SSOP-14 散热焊盘封装。
特征描述
- 输出电压 5V± 2%
- 电流能力 200 mA
- 超低电流消耗
- 非常低的压差
- 看门狗电路,用于监测具有可编程负载依赖性激活阈值的微处理器
- 复位电路,检测具有可编程开关阈值和延迟时间的输出电压
- 复位输出端低电平有效,低至 VQ = 1V
- 分离复位和看门狗输出
- 出色的线路瞬态稳健性
- 最大输入电压 -14V ≤ VI ≤ +45V
- 反极性保护
- 短路保护
- 过温关断
- 汽车温度范围 -40°C ≤ Tj ≤ 150°C
- 可用于小型热增强型 PG-TSON-10 封装
- 环保产品(符合 RoHS )
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用 ECU's
- 具有看门狗要求的电源
- 车身控制模块和仪表板电源
- 具有安全要求的电源
图表
支持