TLE4675G
综述
TLE4675 是一款单片集成低压差固定输出电压调节器,适用于高达400 mA的负载。高达 45 V 的输入电压稳压至 5 V 输出电压。TLE4675 集成复位功能以及多个保护电路,结合宽广的工作温度范围,使其特别适合为汽车环境微处理器系统供电。
特征描述
- 输出电压 5V± 2%
- 输出电流能力 400 mA
- 超低电流消耗
- 非常低的压差
- 复位电路以可编程延迟时间感测输出电压
- 将输出低电平有效复位至VQ = 1 V
- 优异的线路瞬态稳健性
- 最大输入电压:-42 V ≤ V I ≤ +45 V
- 反极性保护
- 短路保护
- 过温关断
- 汽车温度范围 -40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持