TLE4476D
综述
TLE 4476 是一款单片集成电压调节器,提供两个输出电压:Q1 为 3.3 V 输出,负载电流最高可达 350 mA;Q2 为 5 V 输出,提供 430 mA 电流。该器件采用 PG-TO252-5-11 (D-Pak) 封装。输出 2 可以通过启用输入 EN 开启/关闭。TLE 4476 经设计可用于在汽车应用的恶劣条件下提供微处理器系统等。因此具有额外的过载,短路和过温保护功能。
特征描述
- 1 号输出350 mA,3.3 V ± 4%
- 2 号输出430 mA,5.0 V ± 4%
- 输出 2 的启用输入
- 关闭状态下静态电流低
- 较宽的工作电压范围:高达 42 V
- 反向电池保护:高达 42 V
- 输出端短路保护
- 温度范围广: -40 °C 至 170 °C
- 过电压保护高达 65 V (< 400 ms)
- 过温保护
- 过载保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持