TLE4473G V55-2
综述
TLE4473 是一款单片集成电压稳压器,具有两个低压差输出端、一个主输出端 Q1 用于可达 300 mA 的负载,以及一个提供最大 190 mA 的备用输出端 Q2。该备用稳压器将在 5.6 V ≤ V I ≤ 42 V 范围内的输入电压 V I 转换为 V Q2 = 5.0 V ( ± 2%) 的输出电压。主输出端被跟踪到备用输出电压,并提供 5 V 的电压。该设备还有 5 V/3.3 V 和 5 V/2.6 V 型号可供选择,请参考数据表 TLE4473G V53/ TLE4473G V52。禁止输入端 INH 1 仅禁用输出端 Q1,而禁止输入端 INH2 禁用 Q1 和 Q2 两个输出端。然后静态电流为 1 µA。
特征描述
- 待机输出 190 mA;5 V ± 2%
- 主输出端:300 mA,5 V 被跟踪到备用输出端
- 低静态电流损耗:
- 针对两个输出端分别配备禁用功能
- 较宽的工作电压范围:高达 42 V
- 非常低的压差
- 2 个独立复位电路
- 看门狗
- 输出端短路保护
- 温度范围广:-40 ° C 至 150 ° C
- 过温保护
- 过载保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 坚固保护特性
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
支持