TLE4473G V53
综述
TLE 4473 是一款单片集成电压稳压器,具有两个极低压差输出端,Q1可用于可达 300 mA 的负载,Q2可提供可达 180 mA 的负载。输入电压范围为5.6V≤VI≤45V,转换为V Q2 = 5.0 V(±2%),V Q1 = 3.3 V±3%(TLE 4473 GV53)或VQ1 = 2.6 V±3%( TLE 4473 GV52)。该器件还提供双5 V输出电压,请参考TLE 4473 GV55数据手册。两个禁止引脚可实现灵活的电源管理。两个输出都可以独立启用或禁用。因此,应用程序的电流消耗可以减少到最低。禁用两个输出的TLE 4473的静态电流小于1μA。TLE4473经设计用于在汽车应用的恶劣条件下为微处理器系统供电,因此配备额外的过载、短路和过温保护功能。
特征描述
- 输出1 :300 mA, 3.3 V ( ± 3%) 或 2.6 V ( ± 3%)
- 输出2 :180 mA, 5 V ( ± 2%)
- 低静态电流损耗:
- 针对两个输出端分别配备禁用功能
- 较宽的工作电压范围:高达 42 V
- 非常低的压差
- 2 个独立复位电路
- 看门狗
- 输出端短路保护
- 温度范围广: -40 ° C 至 150 ° C
- 过温保护
- 过载保护
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
支持