TLE4471G
综述
TLE4471是一款单片集成极低压降的三重电压稳压器。主输出提供高达450 mA的负载,额外的跟踪输出可提供高达50 mA和100 mA的电流。此外,该器件还包括一个用于微控制器监控,欠压复位,上电复位和扩展使能功能的看门狗。看门狗和复位时序可以相互独立地进行选择。TLE4471 采用功率 PG-DSO-20 封装。经设计可用于在汽车应用的恶劣条件下提供微处理器系统。因此,它具有额外的过载,短路和过温保护功能。当然,TLE4471也可用于其他应用。TLE4471的工作温度范围为T j = -40至150°C。
特征描述
- 三重电压稳压器
- 输出电压5 V,电流能力450 mA
- 两个跟踪输出,分别为50 mA和100 mA
- 为主输出和跟踪输出启用功能
- 使用可调阈值重置
- 欠压和上电复位
- 看门狗
- 独立的看门狗和复位延迟
- 温度范围广
- 过温保护
- 过压保护
- 反极性保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 坚固保护特性
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持