TLE4470GS
综述
TLE 4470 是一款单片集成电压稳压器,具有两个极低压差输出端、一个主输出端 Q2,可用于可达 350 mA 的负载,以及一个提供最大 180 mA 负载的备用输出端 Q1。该器件有两种封装:PG-DSO-14和PG-DSO-20。经设计可用于在汽车应用的恶劣条件下提供微处理器系统等。因此具有额外的过载,短路和过温保护功能。当然,TLE 4470也可用于需要两个稳定电压的其他应用。
特征描述
- 待机输出 180 mA;5 V ± 2%
- 可调复位开关阈值
- 主输出350 mA;被跟踪到备用输出端
- 待机模式下的低静态电流消耗
- 禁用主输出功能
- 较宽的工作电压范围:高达 45 V
- 极低压差
- 上电复位电路检测待机电压
- 供电欠压预警比较器
- 输出端短路保护
- 温度范围广: -40 ° C 至 150 ° C
- 过温保护
- 过载保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 坚固保护特性
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持