TLE4299GM V33 综述 SLF 4299是一款单片稳压器,具有固定的5 V(参见数据表TLE4299G / GM)或3.3 V输出,可提供高达150 mA的负载。它专为电机关闭时可能无法断电的应用而设计。此外,TLE 4299GMV还具有禁止功能。当禁止信号被移除时,器件关闭,静态电流小于1µA。 特征描述 输出电压 3.3V± 2% 150 mA 的输出电流 开启状态下的极低电流消耗 禁止功能:关闭模式下的电流消耗低于1μA 预警 将输出低电平复位至VQ = 1 V 过温保护 反极性保护 温度范围广: 环保产品(符合 RoHS) AEC 认证 优势 强大的保护功能 输入工作电压和温度范围广泛 潜在应用 汽车通用 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系