TLE42994E V33
综述
TLE42994V33 是单片集成低压差电压调节器,专门设计用于汽车发动机关闭时需要处于开启状态的汽车应用。该器件可将高达 45 V 输入电压调节为 3.3 V 输出电压,能够驱动负载高达 150 mA。由实施的电流限制提供短路保护,同时集成过温关断。为典型值为 3.1 V 的输出电压 V Qrt 生成复位信号。此阈值可通过外部电阻分压器降低。上电复位延迟时间可通过外部延迟电容器设定。额外的感测比较器提供预警功能:任意电压(例如输入电压)均可监控,欠电压状态通过比较器输出低进行指示。此外,还具有允许启用/禁用调节器的启用功能。调节器禁用时,电流消耗低于 1 μA。
特征描述
- 输出电压 3.3 V ± 2 %
- 输出电流高达 150 mA
- 开启状态下的极低电流消耗
- 启用功能: 关闭状态下电流消耗低于 1μA
- 预警
- 上电和欠电压复位,延迟时间可编程
- 低电平复位至 V Q = 1 V
- 可调复位阈值
- 非常低的压差
- 输出电流限制
- 反极性保护
- 过温保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 输入电压范围 -40 V 到 45 V
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
支持