TLE4296G V50
综述
TLE 4296 G 是一款单片集成的低压降稳压器,采用极小型SMD 封装PG-SCT595-5。这款稳压器经设计可用于在汽车应用的恶劣条件下提供微处理器系统等。因此,该设备具有额外的过载、短路和反极性保护功能。发生过温时,调节器通过集成热保护电路自动关闭。
特征描述
- 三个版本:3.0 V, 3.3 V, 5.0 V
- 输出电压容差 ≤ ±4%
- 极低压差
- 输出电流30 mA
- 禁止输入
- 低静态电流损耗:
- 较宽的工作电压范围:高达 45 V
- 温度范围广: -40 ° C ≤ T j ≤ 150 ° C
- 输出端短路保护
- 过温保护
- 反极性保护
- 极小型SMD封装PG-SCT595-5
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
支持