TLE4294G V50
综述
TLE4294 是一款单片集成的低压降稳压器,采用极小型SMD 封装PG-SCT595-5。这款稳压器经设计可用于在汽车应用的恶劣条件下提供微处理器系统等。因此,该设备具有额外的过载、短路和反极性保护功能。温度过高时,调节器由集成的热保护电路自动关闭。高达40 V的输入电压调节为VQ,nom = 5.0 V。输出能够驱动超过30 mA的负载,同时将输出电压精度调节在4%以内。
特征描述
- 输出电压容差 ≤ ±4%
- 非常低的压差
- 输出电流30 mA
- 低静态电流损耗:
- 较宽的工作电压范围:高达 45 V
- 温度范围广: T j ; = -40 °C 至 +150 °C
- 输出端短路保护
- 过温保护
- 反极性保护
- 极小型SMD封装PG-SCT595-5
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
支持