TLE4291E
综述
TLE4291 是单片集成低压差电压调节器,采用 PG-SSOP-14 EP 散热焊盘封装,特别针对汽车应用设计。该器件可将高达 42 V 输入电压调节为 5.0 V 输出电压,能够驱动负载高达 450 mA。由实施的电流限制提供短路保护,同时集成过温关断。该器件集成复位和看门狗功能,特别适用于在汽车环境中为微处理器系统供电。看门狗和上电复位延迟时间可通过外部延迟电容器设定。
特征描述
- 输出电压 5V± 2%
- 输出电流高达 450 mA
- 电流消耗极低
- 上电和欠电压复位,延迟时间可编程
- 集成标准看门狗
- 低电平复位至 V Q ;= 1 V
- 非常低的压差
- 输出电流限制
- 反极性保护
- 过温保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 输入电压范围 -42 V 到 45 V
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
- 汽车气候控制 (HVAC)
图表
支持