TLE4290D
综述
TLE4290 是一款单片集成的低压降稳压器,负载电流达 450 mA,并具有良好的电源特性。高达42 V的输入电压可调节至VQ,nom = 5.0 V。该器件经设计用于在汽车应用的恶劣环境下提供μ控制器。因此可以防止过载,短路和过温情况。当然,TLE4290 也可用于所有其他需要稳定5 V电压的应用。
特征描述
- 输出电压 5V± 2%
- 电流消耗极低
- 450 mA 的电流能力
- 良好的电源特性
- 极低压差
- 短路保护
- 反极性保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
- 宽温度范围 40 °C = T j ;= 150 °C
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持