TLE4286G
综述
TLE 4286 G 是一款5-V的低压降稳压器,采用极小型SMD 封装PG-SCT595-5。最大输出电压为 42V。输出能够驱动超过 10 mA 的负载,输出电压调节精度为 4%。该器件可通过禁止输入切换至待机模式,使电流消耗降至 1 µA 以下。温度保护功能可在过热时禁用电路。
特征描述
- 15 mA 的输出电流能力
- 待机模式下,1 µA电流消耗
- 待机模式下,60μA的低静态电流消耗
- 禁止输入
- 极小型SMD封装PG-SCT-595-5
- 运行范围宽: 6.2 V 到 42 V
- 温度范围广:-40 ° C 至 150 ° C
- 输出端短路保护
- 过温保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持