TLE4285G
综述
TLE4285 G 是一款5-V固定电压稳压器,采用极小型SMD 封装PG-SCT595-5。最大输入电压为45 V。输出能够驱动大于10 mA的输出电流,同时调节输出电压,精度为4%。在输出引脚出现欠压情况时,电源故障输出(开路集电极)在低于4%的情况下切换为低电平。 为减少外部元件,电源故障输出有一个50kΩ的内部上拉电阻,连接到输出Q。该器件具有温度保护功能,可在过热时禁用电路。
特征描述
- 15 mA 的电流能力
- 低静态电流消耗
- 电源故障输出
- 较宽的工作电压范围:高达 45 V
- 温度范围广:-40 ° C 至 150 ° C
- 输出端短路保护
- 过温保护
- 极小型SMD封装PG-SCT-595-5
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持