TLE4284DV
综述
TLE4284是一款单片集成NPN型稳压器,可提供高达1.0 A的负载。芯片采用表面贴装PG-TO252-3-11封装(DPAK)封装。经设计可用于在汽车应用的恶劣条件下提供微处理器系统或其他负载等。因此,它具有额外的过载,短路和过温保护功能。
特征描述
- 输出电压可调或1.5V,1.8V,2.6V,3.3 V,5.0V的输出电压
- 1.0 A 的输出电流
- 低压差,典型值 1 V
- 短路保护
- 过温保护
- 宽的工作电压范围高达 40 V
- 宽温度范围:T j = -40 至150 ° C
- 适用于汽车电子产品领域
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
-
汽车通用
图表
支持