TLE4279GM
综述
OPTIREG™ 线性 TLE4279GM 是汽车电压调节器,具有 5 V 固定输出,采用 PG‑DSO‑14 封装。最高工作电压为 45 V,输出可以驱动 150 mA 负载。该器件具有短路保护。热关断功能在结温超过 150°C 时关断输出,确保器件不会因过热而损坏。输出电压降低至 VQ < 4.65 V 时生成复位信号。复位阈值电压可以通过连接外部分压器降低。复位延迟时间可通过外部电容器设置。如果应用需要在逻辑输出(复位、感应)处具有上拉电阻,可以使用具有集成电阻的 TLE4269GM。
还可以使用集成比较器监控输入电压,提供低压警告。
TLE4279 还可以提供 PG‑DSO‑8 封装,该封装型号为 TLE4279G。
特征描述
- 输出电压容差≤ ±2%
- 150 mA 的电流能力
- 电流消耗极低
- 预警
- 复位输出工作范围低于 VQ = 1 V
- 过温保护
- 反极性保护
- 可调复位阈值
- 非常低的压差
- 温度范围广
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持