TLE42794GM
综述
TLE42794G 是单片集成低压差电压调节器,专为汽车应用而设计。该器件可将高达 45 V 输入电压调节为 5.0 V 输出电压,能够驱动负载高达 150 mA。由实施的电流限制提供短路保护,同时集成过温关断。为典型值为 4.65 V 的输出电压 V Q,rt 生成复位信号。
特征描述
- 输出电压 5V± 2%
- 输出电流高达 150 mA
- 电流消耗极低
- 预警
- 上电和欠电压复位,延迟时间可编程
- 低电平复位至 V Q ;= 1 V
- 可调节复位阈值
- 非常低的压差
- 输出电流限制
- 反极性保护
- 过温保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 输入电压范围 -42 V 到 45 V
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持