TLE4278G
综述
TLE4278G 是一款单片集成低压差固定输出电压调节器,适用于高达 200 mA 的负载。该集成电路采用 PG-DSO-14 封装。该产品设计用于在汽车应用的恶劣条件下为微处理器系统供电,因此配备额外的过载、短路和过温保护功能。TLE4278G 也可用于其他需要稳定电压的应用。
特征描述
- 输出电压容差≤ ±2%
- 电流消耗极低
- 单独的复位和看门狗输出
- 低压差
- 看门狗
- 可调节看门狗激活阈值
- 可调节复位阈值
- 过温保护
- 反极性保护
- 短路保护
- 适用于汽车电子产品领域
- 温度范围广:
- AEC 认证
- TLE4278G 环保产品型号(符合 RoHS)
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
潜在应用
- 汽车通用
图表
支持